スケーラブルなアーキテクチャ
ブラウザ、デスクトップ、タブレットから直感的にアクセスでき、オープンアーキテクチャによるシームレスな統合が可能です。必要に応じてシステムのサイズと機能を拡張して、サーバーあたり最大100万枚のIDカードと8,192個のドアユニットをサポートします。
SIPORTは包括的なアクセス制御と時間追跡システムです。これにより、許可された従業員や訪問者は、許可されていない人の立ち入りを防ぎながら、キャンパスや建物内を自由に移動できます。ローカルまたはグローバルにネットワーク化された支店に展開してください。企業には堅牢で適応性のあるセキュリティが必要です
不正アクセスを防ぐためです。SIPORTは、シームレスな統合と柔軟な拡張のためのモジュール式のオープンアーキテクチャを提供します。リアルタイムのコミュニケーションにより、データを即座に変更して、プロアクティブなリスク管理のための信頼性の高いシステムを実現できます。
SIPORTのモジュラー設計でIDカードとドアコントロールユニットを拡張して、将来を見据えたセキュリティを実現しましょう。ネットワークに障害が発生しても、暗号化された通信と冗長なデータ保存により、継続的で安全なアクセス制御を維持できます。機能の概要を把握できる、ブラウザに依存しない直感的なインターフェースで操作を簡素化します。
許可された移動を許可し、建物やキャンパス内での不正アクセスを制限してください。ネットワーク化された支社にSIPORTをローカルまたはグローバルに展開してください。モジュラーシステムにより、ニーズに合わせて進化することができます。
複数のトランスポンダーとキーが不要になるため、従業員や訪問者の出入りを効率化できます。ユーザーが簡単にアクセスできるようにしながら、運用効率を向上させます。
信頼性の高い最新のシステムデータを入手するには、リアルタイム通信を使用してください。セキュリティインシデントが発生した場合は、資産と人員を保護するために迅速に介入してください。安全な運用環境のために、迅速で積極的な意思決定を行ってください。
ブラウザ、デスクトップ、タブレットから直感的にアクセスでき、オープンアーキテクチャによるシームレスな統合が可能です。必要に応じてシステムのサイズと機能を拡張して、サーバーあたり最大100万枚のIDカードと8,192個のドアユニットをサポートします。
ネットワークの回復力を高めるために、アクセスデータをドアユニットとサーバーに重複して保存してください。エンドツーエンドのセキュリティのために通信チャネルを暗号化します。システム機能とデータベースをパスワードと権限で保護します。
SIPORT機能をリアルタイムで実行します。ドアユニットで毎秒100イベントを記録し、サーバーで毎秒100,000イベントを処理します。信頼できる最新データにアクセスして、迅速な対応が可能です。