Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSiPass integrated のですか?

サイロ化されたテクノロジー、欠陥のある資格情報管理、時代遅れのアクセス方法に悩まされるのはやめましょう。運用を合理化し、保護を強化し、進化するニーズに適応するアクセス制御プラットフォームであるSiPass integrated して、アプローチを変えましょう。

SiPass integratedは、物理的なセキュリティ運用を統合する高度なアーキテクチャを通じて、エンタープライズグレードのアクセス制御を提供します。プラットフォームの柔軟な設計は、主要なハードウェアプロバイダーと統合され、スマートカードから生体認証まで、さまざまな認証技術をサポートしています。

A graphical representation of a surveillance system with a camera and a person in the background.

主なメリット

注目の機能

Select...

ヘルスケアにSiPass integrated

Image - ONE - SiPass Integrated - Healthcare

SiPass integrated は、安全な役割ベースのアクセスと自動監査証跡を提供することで、HIPAAやGDPRなどの厳しい規制へのコンプライアンスを保証します。病院や研究室では、訪問者の管理を合理化し、手術室や医薬品保管庫などのデリケートゾーンの保護に役立ちます。人事やITシステムとの統合により、手作業が減り、運用の安全性が高まります。