チラー・オペレーションズ・インサイトを選ぶ理由は?
建築システムは、時間の経過とともに意図した設計から逸脱し、パフォーマンスと信頼性が低下します。メンテナンスプログラムの大半は、本質的に事後対応型です。つまり、通常、機器の修理や交換にかかる費用は、問題が早期に発見されて修正された場合よりもはるかに高くなります。ダウンタイム中に生産性が低下すると、その影響はさらに大きくなります。
チラーオペレーションインサイトは、HVACシステム全体の効率を最大化し、コストを最小限に抑えるように設計されたクラウドベースのソリューションです。リアルタイムのデータと予測分析を活用することで、標準的なチラープラントの運用を、高いパフォーマンスと運用状態を維持するインテリジェントなアクションに変換します。その結果、チラー管理への積極的なアプローチが可能になり、工場管理者は重要なことに集中できるようになります。