Novigoは、整然とした避難と毎日のアナウンスのためのパブリックアドレスと音声アラーム(PA/VA)ソリューションです。これにより、メッセージが非常に鮮明に配信され、厳しい音響環境でも迅速かつ制御された避難が可能になります。PA/VAシステムは、モジュール式の冗長アーキテクチャにより、柔軟性と安全性が向上しています。
- ノビゴコンパクト:ノビゴコンパクト400と1000は、中小規模の建物向けに作られています。壁掛けの音声アラームパネルの最大出力は、それぞれ最大800Wと2,000Wです。
- Novigoモジュラー:最大24個のループまたは48個のスタブを備えたNovigo Modularは、複雑な要件を持つ大規模な建物向けに構築されています。