Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Siemens 火災警報装置を選ぶ理由は?

緊急時に人々を安全な場所に導くために、信頼できる警報と避難の基礎を築いてください。これらのデバイスは個々のニーズに適応でき、最新の基準に準拠しているため、建物が強力な人命安全対策を維持するのに役立ちます。



現代のテクノロジーは最高水準の警戒感をもたらし、明確なコミュニケーションと協調的な動きをサポートしているため、従業員とゲストを保護できます。



私たちのポートフォリオには以下が含まれます:

  • サウンダーズ
  • 音声検出器
  • ビーコン
Siemens beacon fire alarm devices address two senses with an optical and acoustic signal.

主な利点

信頼できるアラームを有効にしてください

音響信号と光信号、2か国語の音声メッセージ、短いLEDパルス長で命を守り、注意力を高め、居住者を安全に誘導します。

メンテナンスを簡素化します

音響および光学機能が適切であるかどうか、デバイスを監視およびテストします。サイレントロードテストとデバイスのアクティベーションは、建物の居住者への影響を最小限に抑え、中断のない事業運営をサポートします。

ニーズに合わせてカスタマイズしてください

壁や天井、屋内または屋外での使用、赤または白のハウジング、IP65等級、さまざまなシナリオに合わせて事前に定義された音声メッセージに合わせてデバイスを調整できます。

主要な機能

Select...
Interior of an office building with a woman sitting at a desk.

オフィスビルの火災警報装置

現代のオフィスで働く人は、アラームに鈍感かもしれません。これは、ヘッドフォンの使用や、定期的に練習しているアラームが原因で状況が深刻に受け止められていないことが原因である可能性があります。音声サウンダービーコンは、緊急事態を口頭で伝え、追加の光信号を送信することで、危険に対する意識を高める効果的な手段です。

よくある質問 (FAQ)

関連リソースを調べてください

今すぐ始める