Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSiemens 消防緊急照明と避難誘導システムなの?

Siemens 火災緊急照明と避難誘導システムは、信頼性の高い緊急照明と避難誘導を提供し、火災発生時に乗員が安全に出られるようにします。簡単な設置、柔軟な導入、簡単なメンテナンスを実現するように設計されたこのシステムは、Siemens スの火災警報プラットフォームとシームレスに統合され、統一された安全管理を実現します。

主な機能は次のとおりです。

  • 最大32個のコントローラと1コントローラあたり100個の電源をサポートするスケーラブルなネットワーク
  • それぞれ最大500個の非常灯をサポートする集中型電源
  • 設置が簡単な最大1000 mの無極性2バス配線
  • Linux OSとタッチスクリーンHMIを備えた産業グレードのコントローラー
  • 強いEMI耐性を備えた高効率フィクスチャ(最大120 lm/W)
  • ライフサイクル全体の監視とメンテナンスのための生涯デバイスID

主なメリット

避難の安全性と視認性を向上させましょう

火災の緊急時に居住者が避難経路をすばやく特定できるように、信頼性の高い緊急照明と明確な避難誘導を提供して、より安全で迅速な避難をサポートします。

インストールとシステム拡張を簡素化します

無極性の2バステクノロジー、自由なトポロジー設計、さまざまな規模と複雑さのプロジェクトをサポートするスケーラブルなシステムアーキテクチャにより、配線の複雑さと建設労力を軽減します。

一元的な安全管理を可能にする

非常用照明と火災警報システムを統合プラットフォームに統合して、建物の安全インフラ全体の監視、診断、ライフサイクル管理を改善します。

注目の機能