Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜCerberus PACE なの?

Cerberus PACE は、整然とした避難と毎日のアナウンスのための公衆住所と音声アラーム(PA/VA)ソリューションです。これにより、メッセージが非常に鮮明に配信され、厳しい音響環境でも迅速かつ制御された避難が可能になります。PA/VAシステムは、モジュール式の冗長アーキテクチャにより、柔軟性と安全性が向上しています。

  • Cerberus PACE コンパクト:Cerberus PACE コンパクト400と1000は、中小規模の建物向けに作られています。壁掛けの音声アラームパネルの最大出力は、それぞれ最大800Wと2,000Wです。
  • ケルベラスPACEモジュラー:最大24個のループまたは48個のスタブを備えたCerberus PACE Modularは、複雑な要件を持つ大規模な建物向けに構築されています。

主なメリット

公開アドレスを明確にしてください

プロ品質のサウンドと低レイテンシーにより、公共の建物では非常にクリアなライブアナウンスを、ライブイベントや駅、空港、ショッピングモールでは控えめに放送できます。

必要に応じて整然とした避難を実現してください

緊急時には、事前に録音されたメッセージやアナウンスを建物全体または手動で選択したゾーンのみに伝えることができるので、パニックに陥ることなく、迅速かつ効率的な段階的な避難プロセスを保証します。

中断することなくメンテナンスを行ってください

メンテナンスのためのリモートアクセスは、スマートフォンやタブレットでテスト用のスピーカーラインを起動できるようにすることで、柔軟性を次のレベルに引き上げます。再起動せずにリモートでトラブルシューティングや設定変更を行うことができます。

注目の機能