建物の性能の最適化
SBCxは、デジタルツールとリモート分析を使用して、施設の現在の状態の正確なベースラインを確立します。そこから、パフォーマンスのギャップを埋めるために、機械、電気、自動化システムに是正措置が適用されます。その結果、エネルギー効率とシステムの信頼性が目に見えて向上し、設計意図に近い建物が完成しました。
老朽化した建物は過剰なエネルギーを消費し、運用コストも上昇します。Siemens スマート・ビルディング・コミッショニング(SBCx)は、デジタル化とデータ主導型分析を活用して、建築システムを最適化し、現在のビジネスニーズに合わせて、10~ 20% という目に見える省エネを実現しています*。モジュラープログラムは、あなたのペースと優先事項に適応し、1回限りの改善と継続的な監視を組み合わせて、パフォーマンスの向上を持続させます。
*建築委託協会
SBCxプロジェクトは通常、10〜20%の省エネを実現し、消費量を減らして予定外の修理を減らすことで、約2年で元が取れます。
建物の資産を実際の運用ニーズに合わせることで、SBCxは重大なシステム障害や予期せぬダウンタイムを減らし、機械・電気機器のライフサイクルを延ばします。
最適化されたHVACと建物の制御により、ホットコールとコールドコールが最小限に抑えられ、快適性に関する不満が減り、生産性と健康をサポートするワークスペースが作られます。

SBCxは、デジタルツールとリモート分析を使用して、施設の現在の状態の正確なベースラインを確立します。そこから、パフォーマンスのギャップを埋めるために、機械、電気、自動化システムに是正措置が適用されます。その結果、エネルギー効率とシステムの信頼性が目に見えて向上し、設計意図に近い建物が完成しました。

体系的な評価と調査を通じて、SBCxはお客様のビジネス目標と予算に合わせた改善の優先順位付けロードマップを作成します。低コストの対策はすぐに実施でき、大規模な取り組みは徐々に段階的に導入されるため、施設のアップグレードのペースと範囲を管理できます。

最初の改善が行われると、モニタリングベースのコミッショニング(MBCx)とデジタル戦略が引き継がれ、利益が守られます。継続的なデータ分析により、ドリフトや非効率性が早期に検出されるため、建物は最初のプロジェクトが完了した後もずっと最高のパフォーマンスを維持できます。