Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜオンラインデータのバックアップと保護なのか?

従来のバックアップ方法は、手動で、まれにしかエクスポートされないため、ビルディングオートメーションシステムは、ハードウェア障害、サイバー脅威、または人為的ミスによるデータ損失にさらされていました。多くの場合、最後にバックアップが行われたのはいつか、ファイルがどこに保存されているかは不明です。データ量が増えるにつれて、これらのアプローチは信頼性、スピード、運用の継続性に対する今日の期待に応えられなくなります。

オンラインデータのバックアップと保護は、重要なBASデータを保護する安全で自動化されたサービスです。手動バックアップの代わりに、グラフィックス、データベース、レポート、ユーザーデータをクラウドベースで定期的に保存し、継続的な可用性と迅速な復旧を保証します。その結果、システムの耐障害性が向上し、ダウンタイムリスクが軽減され、バックアップステータスの完全な透明性が得られます。

データセンターの写真

主な利点

重要なBASデータを保護してください

自動化された安全なバックアップは、ハードウェア障害、電力事故、サイバー事故、または人為的ミスによるデータ損失からビルディングオートメーションシステムを保護し、手動バックアップ方法のリスクを排除します。

ダウンタイムを最小化

安全なクラウドベースのバックアップにより、中断後の迅速なシステム復旧が可能になり、運用への影響を軽減し、ビルシステムを迅速にオンラインに戻すことができます。

バックアップの可視性と信頼性

四半期ごとのレポートでは、バックアップの完了と利用可能なバージョンが確認されるので、データ保護の状況を完全に把握でき、いつでも復旧が可能であるという確信が得られます。

画面のアイコン-利用パターン

クラウドへの暗号化されたデータ転送

このサービスは、安全で暗号化された接続を使用して、バックアップファイルをBASサーバーからシーメンスの保護されたクラウド環境に自動的に転送し、データの機密性と完全性を確保します。アクセスは安全なネットワーク内のSiemens 認定専門家に制限されており、管理され監査可能なプロセスが提供されています。

青緑色の半円形のゲージアイコン

障害発生後の迅速なシステム回復

ハードウェア障害、停電、サイバーインシデントなど、障害が発生した場合でも、最新のバックアップをクラウドですぐに利用でき、迅速に復旧できます。これにより、ダウンタイムが最小限に抑えられ、費用のかかるリエンジニアリングが回避され、ビルシステムがすぐにフル稼働状態に戻ります。

モニターのアイコン

検証済みのバックアップレポート

四半期ごとのレポートでは、バックアップの完了と利用可能なバージョンが確認され、データ保護状況を常に明確に把握できます。前回のバックアップがいつ行われたか、何が含まれているか、必要なときに復元が可能であることを常に把握できます。