Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜCritical Storage なのか?

重要なストレージユニットの温度偏差は、取り返しのつかない製品の損傷を引き起こし、処理を危険にさらし、研究を危険にさらし、規制上の罰金、法的影響、認定の喪失につながる可能性があります。しかし、これらの状態を監視する従来のアプローチは、単位ごとに温度を収集して文書化し、測定値を保管要件と比較し、手作業で統合レポートを作成するという手動の半自動プロセスに依存していました。これは労働集約的で時間がかかり、人為的ミスが発生しやすく、パターンの検出やコンプライアンス報告の要件を満たすことが困難になります。

Critical Storage は、重要なストレージ環境のデータ収集、偏差検出、統合レポートを自動化するプロアクティブなサービスです。冷凍庫の性能を可視化し、基準報告に役立ち、製品の損失を防ぎます。Critical Storageは、ビルディングオートメーションシステムから独立し、サードパーティの資産と互換性があるため、安全で信頼性の高い接続を通じて正確でタイムリーなデータを確保し、スタッフが本来の業務に集中できるようにします。

黄色いヘルメットをかぶった倉庫作業員は、背の高い青いパレットラックと積み重ねられた箱を持ってラップトップで働いています

Compliance リスク軽減

ヘルスケアとライフサイエンスの基準を満たす自動レポートにより、報告の統合とコンプライアンス証明の文書化を合理化します。規制上の罰金、法的措置、評判の低下にさらされるリスクを減らします。

製品の紛失を防ぐ

保管条件のパターン、傾向、異常を迅速に特定し、逸脱が製品の劣化、医薬品の効果の低下、研究の妥協またはサプライチェーンの混乱につながる前に迅速に解決できます。

スタッフの生産性

ユニットや部屋をまたいでストレージデータを収集、文書化、比較するという手作業による負担を排除します。面倒で間違いが起こりやすい報告作業ではなく、中核的な職務にスタッフを解放してください。

成果

モニターのアイコン

自動統合レポート

Critical Storageは、安全で信頼性の高い接続を通じて、自動化された日次、週次、月次の統合レポートをPDFとして配信します。各レポートには、すべての部屋と資産のKPIがまとめられ、ストレージのパフォーマンスが一目でわかります。レポートは設定可能で、必要に応じて特定のデータテーブルやグラフを表示または非表示にするオプションがあります。

断片化されたESGレポートを表すアイコン

偏差検出と異常識別

このサービスは、ストレージの測定値を製品固有の要件と継続的に比較して、運用上の制限からの逸脱を特定します。欠落しているデータポイントには自動的にフラグが付けられます。Critical Storage は、手動プロセスでは見逃してしまうパターンや傾向を検出することで、逸脱が製品の損失やコンプライアンスの問題につながる前に、迅速なエスカレーションと解決を可能にします。

青緑色の半円形のゲージアイコン

KPIベースのパフォーマンスの可視性

構造化されたKPIレポートは、選択したレポート期間の部屋別および資産別のパフォーマンスをまとめたものです。測定基準には、温度、湿度、限界範囲内の時間の割合、動作許容値からの偏差などがあります。KPI範囲は特定のストレージ要件に合わせて調整可能で、コンプライアンスと管理を一目で確認できます。

時計のアイコン

オプションのリアルタイムアラートと履歴データへのアクセス

アドオンとして、Critical Storageはほぼリアルタイムのアラートと、カスタム時間範囲の履歴データへのWebベースのアクセスを提供します。これにより、新たな問題への迅速な対応が可能になり、チームは標準の報告サイクルを超えて保管状況をオンデマンドで可視化できます。