なぜ自動Controller テストなのか?
ビルディングオートメーションコントローラーは時間の経過とともに劣化します。セットポイントがずれ、シーケンスが壊れ、センサーの精度が低下します。多くの場合、快適性に関する不満やエネルギーの浪費は誰にも気付かれません。自動Controller テストでは、コントローラーを継続的にリモートチェックし、問題を早期に発見し、事後対応型のトラブルシューティングの代わりに運用チームに明確で実用的な診断を提供します。

ビルディングオートメーションコントローラーは時間の経過とともに劣化します。セットポイントがずれ、シーケンスが壊れ、センサーの精度が低下します。多くの場合、快適性に関する不満やエネルギーの浪費は誰にも気付かれません。自動Controller テストでは、コントローラーを継続的にリモートチェックし、問題を早期に発見し、事後対応型のトラブルシューティングの代わりに運用チームに明確で実用的な診断を提供します。

コントローラーの誤動作、センサーの故障、シーケンスエラーが、快適性の問題やエネルギーの浪費に発展する前に、自動的に特定します。継続的なテストとは、数か月ではなく数日で問題を特定することを意味します。
時間のかかる手動スポットチェックを、リモートで実行される自動で繰り返し可能なテストルーチンに置き換えてください。エンジニアリングチームを解放して、日常的な診断ではなく、より価値の高い作業に集中できます。
試運転後、ほとんどのビルディングオートメーションシステムに影響する段階的な性能低下を防ぎましょう。継続的な検証により、コントローラーは設計どおりに動作し続け、エネルギーと快適性の目標を達成できます。

スコープ内のすべてのコントローラーは、目的のシーケンスとセットポイントに対してテストされます。ビルディングオートメーションシステムが設計どおりに機能していることを示す文書化された証明、または機能していない箇所の正確な記録が届きます。これにより、施設管理者やビル所有者は、ビルディングオートメーションシステム(BAS)レポートのデータに自信を持つことができます。

テストで障害が検出されると、どのコントローラー、どのポイント、予想される動作、実際に何が起こったのかを特定する具体的な診断が得られます。これにより、メンテナンスチームの当て推量が不要になり、障害の検出から解決までの時間が大幅に短縮されます。

コントローラーの障害を継続的に検出して修正することで、システムがチェックされずに稼働した場合に蓄積される、隠れたエネルギーの浪費や快適性の低下を防ぐことができます。その結果、建物のライフサイクル全体にわたってエネルギーコストを大幅に節約し、居住者の苦情を減らすことができます。