Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Line Optimization Services 搭載 Brunel

Brunel は、ITセキュリティ、スマート&インダストリアルエンジニアリング、品質管理をつなぐ統合ソリューションを提供することで、お客様のデジタル変革をサポートします。Solutions ハブを通じて、安全なインフラストラクチャ、デジタル工場計画、プロセスの自動化、無駄のない運用を実現しています。これにより、クライアントは効率を高め、リスクを軽減し、イノベーションを加速できるようになり、将来を見据えた、競争力のある、持続可能なデジタル進化が保証されます。

なぜでしょうか コミッショニングで、シミュレーションで何が防げるのかを明らかにさせてください。

製造業投資の決定に二度目のチャンスがあることはめったにありません。生産環境のプラントエンジニアや管理者にとって、試運転時の計画と実際のパフォーマンスのギャップはコストがかさむ可能性があります。Brunel Line Optimization Services、専門家が提供するエンジニアリングサービスです。専任のシミュレーションスペシャリストは、実装前にデジタルツインテクノロジーを使用して生産設計とワークフローを仮想的にテスト、検証、改良します。

組立ラインのロボットアームハンドリングボックス

利点

  • 物理的な実装を始める前に、レイアウトの弱点と制御戦略のギャップを特定してください。仮想テストは、後期段階の修正による財務的影響を軽減し、試運転中に表面化するはずの変更によるコストと中断を削減します。
  • シナリオベースのシミュレーションを通じて、生産ラインのスループットを向上させ、プロセスの安定性を維持します。スケジュールの変更、機器の構成、ルーティングの決定を仮想的にテストして、実際の運用を中断することなく最も生産的な設定を見つけてください。
  • シミュレーションから得られたデータを使用して、生産ライン全体の容量制約とスループットのボトルネックを特定します。的を絞った改善は、実施前に仮想的に検証されるため、リソース配分や生産計画から推測に頼る必要がなくなります。
  • エネルギー消費量を機械レベルとプロセスレベルでモデル化して、ライン全体の無駄や非効率性を検出します。代替案をシミュレートすることで、チームは物理的な変更や設備投資を行う前に、より持続可能な構成をテストして選択することができます。
  • 仮想検証は計画段階を大幅に加速し、より少ない反復回数でより質の高い意思決定を行います。偏差はシミュレーションモデルで特定および修正されるため、立ち上げ時間と試運転に必要な労力が削減されます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

高速包装ラインの最適化

食品包装ラインをシミュレートして最適化し、ボトルネックを減らします。切り替え時間が最大5〜15%短縮され、スループットが5〜10%向上し、エネルギー消費量が5〜15%削減されるという目安になります。バーチャルテストは、進行中の運用を中断することなく、衛生的で効率的なレイアウト計画をサポートします。

FAQ

リソースと関連製品の詳細