なぜブラウマット® ですか?
BRAUMAT® は柔軟で信頼性の高いプロセス制御システムで、正確な監視と制御により一貫した製品品質と操業安全性の向上を保証します。プロセスの透明性を高め、再現性のあるレシピを可能にし、原材料の使用を最適化し、手作業を減らし、最小限の構成で多様なプラント要件に適応するスケーラブルな機能を提供します。
BRAUMAT® は柔軟で信頼性の高いプロセス制御システムで、正確な監視と制御により一貫した製品品質と操業安全性の向上を保証します。プロセスの透明性を高め、再現性のあるレシピを可能にし、原材料の使用を最適化し、手作業を減らし、最小限の構成で多様なプラント要件に適応するスケーラブルな機能を提供します。
標準化された有名なエンジニアリングプラットフォームを活用して、専門家やサービスパートナーに簡単にアクセスでき、メンテナンスやレシピの調整が簡単になります。
文書化やコンプライアンスに関する関連データにすばやくアクセスして、生産効率とすべてのバッチに関する完全な洞察を得ることができます。
プロセス画面のデータは記録されて再生可能なため、品質問題の根本原因を簡単に分析でき、全体的な管理が向上します。
BRAUMAT® は、製造レシピを簡単に作成、変更、制御できるグラフィカルなレシピ管理システムを備えています。ユーザーは直感的なインターフェースで原料、プロセスパラメーター、温度、タイミング、シーケンスを定義できます。レシピは保存、標準化、再利用できるため、バッチや生産現場全体で一貫した実行、信頼できる製品品質、再現性のある結果が得られます

BRAUMAT® は、複数のIOSクライアントとASシステム(PCU)の監視と制御を提供します。オペレーターは、直感的なグラフィカルインターフェイスを通じて、プロセスの状態をリアルタイムで把握できます。システムは継続的に主要なパラメータを追跡し、自動的に偏差を修正し、必要に応じてアラートを発行します。これにより、生産を目標通りに維持し、予測可能性を高め、一貫した製品品質をサポートします。

BRAUMAT® は、スタックライトディスプレイ、WinCC統合プロセス画面、モバイルアクセスを通じて生産監視を行います。ユーザーは、設備の状態、アラーム、プロセス状態をリアルタイムで可視化し、プラント全体の概要から詳細な診断まで掘り下げることができます。この透明性により、より迅速な問題解決、より良い意思決定、および運用管理の改善が可能になります。

BRAUMAT® は、総所有コストの低い標準化された醸造自動化システムを提供します。そのオープンアーキテクチャにより、プラントチームや地域のインテグレーターが簡単に変更でき、メンテナンスコストを削減できます。安全なリモートOTアクセスとシンプルなネットワーク管理により、接続性、サイバーセキュリティが向上し、ネットワークの問題への対応が迅速になります。