Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

HALØ – Operational AI Orchestrator 搭載 Bizztech

BizzTechは、スマートシティ、産業施設、教育向けのインタラクティブなリアルタイム3D環境を構築するために、エージェントAI(HAL•OS)と統合された運用可能なデジタルツインプラットフォームを開発しています。Unreal Engine 5を利用しているブラウザベースの「コマンドセンター」では、ウクライナ逆再建構想や幼稚園から高校までの地区の「生活学校」などの主要プロジェクトで、ユーザーは物理的な空間を監視およびシミュレートできます。詳細については、BizzTechをご覧ください。

なぜでしょうか 運用データを連携した行動に変えましょう。。

HALØは、ライブデータ、エンタープライズシステム、ワークフロー、承認、監査証跡をつなぐ運用可能なAIオーケストレーターです。運用上の洞察を調整されたアクションに変えることで、チームがダッシュボードから脱却するのに役立ちます。HALØは、エネルギー最適化、メンテナンス調整、インシデント対応、コンプライアンス文書、デジタルツインコマンドワークフローなどのユースケースをサポートできます。

回答はありません

利点

  • データを行動に変える
    HALØは、ライブ運用データを推奨事項、ワークフロー、承認、文書化されたアクションに変えることで、チームがダッシュボードから脱却できるようにします。
  • 手作業による調整を減らします
    HALØはシステム、チーム、ワークフローを結び付けて、電子メール、スプレッドシート、ダッシュボード、チケットツール間の引き継ぎを減らします。
  • 応答時間を改善してください
    HALØは、オペレーターが状況をより早く理解し、問題に優先順位を付け、メンテナンス、インシデント、エネルギー運用の正しい次のステップを調整するのに役立ちます。
  • 監査能力を高めましょう
    HALØは、チームが何が起こったのかを確認して結果を証明できるように、推奨事項、承認、アクション、タイムスタンプ、結果を文書化します。
  • 既存のシステムを接続
    HALØは、完全な総入れ替えを必要とせずに、既存の建物、インフラストラクチャ、IoT、GIS、メンテナンス、およびエンタープライズシステムと連携するように設計されています。

主要な機能

Case Study

回答はありません

ポズナンシティラボ:ツインからオペレーショナルAIレイヤーまで

PoznańCityLabは、HALØがどのようにして実際の建物データをブラウザベースのデジタルツイン内の運用ワークフロー、推奨事項、承認、監査証跡に変えることができるかを示しています。

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

AI支援によるビルオペレーション

HALØは建物のデータ、ワークフロー、承認を結び付けて、オペレーターがより迅速に行動できるようにします。ネクストベストアクションの提案、ルーティングの承認、監査証跡への結果の文書化により、HVACの最適化、メンテナンスの調整、インシデント対応をサポートできます。