Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Modeling for Building Automation Systems (e.g. fire) 搭載 BIM Facility

BIM Facility AGは、既存のインフラや建物から資産情報とdigital twin データを取得することに特化しています。最新のスキャン、ドローン、測量技術を使用して現実を測定し、このデータをAIで変換して維持し、サービスとして3Dモデル(Scan2BIM)とドキュメントに変換します。不動産やプラントの所有者が重要かつ実際のdigital twin データをいつでも手元に置けるようにし、資産価値を高め、運用コストを節約します。BIM Facility AGは、約630人の従業員を擁するエンジニアリングおよび測量会社であるジオテラグループの子会社です。

なぜでしょうか ビルディングオートメーションシステムのモデリング。

プロジェクトの初期段階では、ビルディングオートメーション分野のデジタル計画と建設プロセスを合理化するために、ビルディングオートメーションコンポーネントを使用してルームモデルを強化することができます。このモデルベースのアプローチは、計画を簡素化する標準化された分散コンポーネントを使用して、防火システムやセキュリティシステムの早期統合、部屋の自動化を可能にすることで、クライアントにメリットをもたらします。

この準備により、設備の整った部屋のデジタル数量概要を早い段階で作成することが容易になります。さらに、平面図またはスキャンから開発された3D完成品モデルを作成し、プロジェクトの要件に合わせて調整できます。これらのモデルは、システムの移行や将来のアップグレードに特に役立ち、このサービスは現代のビルディングオートメーションプロジェクトにとって重要な資産となっています。

ファイヤービム

利点

  • お客様がFireBIMをすぐに使用できるように3Dルームモデルの作成
    データベースからの提出物と入札の迅速かつ非常に正確な計算
  • プロジェクトからのBIM要件の迅速な実装と効率的な計画

主要な機能