Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Service for safety cabinets 搭載 Berner International

私たちは、ドイツに拠点を置くオーナー経営のバーナー・インターナショナルです。40年以上にわたり、私たちは製薬およびバイオテクノロジー保護システムにおけるお客様の有能なパートナーでした。会社を設立して以来、私たちは製品とサービスを継続的に開発し、拡大してきました。当社のコアコンピタンスである安全キャビネットに加えて、個人用保護具、消耗品、LEACによるtraining コースは、今や私たちのビジネスに欠かせないものです。

クリーンルーム実験室での人身保護、製品保護、持ち越し保護に最適な安全キャビネットを幅広く提供しています。これらのキャビネットは、細胞増殖抑制剤、非経口薬の無菌製造、および微生物学的物質の取り扱いに不可欠です。

なぜでしょうか 安全キャビネットのテスト、メンテナンス、修理。

安全キャビネットとLAF(ほとんどすべてのメーカー)の修理は、私たちのコアコンピタンスです。

作業台の定期的なテストは、安全性と機能性を確認し、法的要件を遵守する唯一の方法です!関連性と合意にもよりますが、DIN 12980、DIN EN 12469、VDI 2083 ff、DIN EN ISO 14644ffに従って、試運転テストと定期テストを実施します。

もちろん、すべてのテストに関する包括的な文書が届きます。

回答はありません

利点

  • 設置、テスト、メンテナンス、修理:細胞増殖抑制剤用の安全キャビネット
    微生物学的安全キャビネット
    製品保護用安全キャビネット
    LAF(層流エアフロー)デバイス
    アイソレーター
  • 自社およびサードパーティのキャビネットのサービス
  • 1つのパートナーですべての作業台と換気を担当
  • アクセスが難しい研究室への特別な設置
  • 排気システムへの接続

主要な機能