Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Cleanroom Qualification 搭載 Berner International

私たちは、ドイツに拠点を置くオーナー経営のBerner・インターナショナルです。40年以上にわたり、私たちは製薬およびバイオテクノロジー保護システムにおけるお客様の有能なパートナーでした。会社を設立して以来、私たちは製品とサービスを継続的に開発し、拡大してきました。当社のコアコンピタンスである安全キャビネットに加えて、個人用保護具、消耗品、LEACによるトレーニングコースは、今や私たちのビジネスに欠かせないものです。 <br/><br/>クリーンルーム実験室での人身保護、製品保護、持ち越し保護に最適な安全キャビネットを幅広く提供しています。これらのキャビネットは、細胞増殖抑制剤、非経口薬の無菌製造、および微生物学的物質の取り扱いに不可欠です。

なぜでしょうか GMPとISOに準拠したクリーンルームの認定。

クリーンルーム資格の分野におけるすべてのGMPおよびISO対策について、専門的なサポートを提供します。EU GMP附属書1およびECガイドライン、VDI 2083、ISO 14644、DIN 1946-4の要件を遵守することで、お客様の施設が最高水準を満たしていることを保証します。
現在の基準とガイドラインに従って、資格プランを作成または検討するお手伝いをします。また、お客様のクリーンルームで測定を行い、内部監査と外部監査の両方のための詳細な文書を作成します。
クリーンルームの適格性についての質問には、いつでもお答えします。私たちでは、安全キャビネットやアイソレータの修理に加えて、クリーンルームエリアのあらゆる面を担当するパートナーがそばにいます。
力を合わせて、高いレベルの品質と性能を実現し、安全な職場環境を確保します。

回答はありません

利点

  • 安全キャビネット、LAF、絶縁体、資格に関する1つの連絡先
  • バンドルされた実装により、組織やダウンタイムが少なくなります
  • クリーンルームやセーフティキャビネットに関する質問にも確実に対応できます
  • TÜV認定のサービス技術者が現場検査を実施します
  • 完全で追跡可能な文書

主要な機能