Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

NetConnect LTE Connection for FCM from Siemens 搭載 BentoNet Technology

BentoNetは、エネルギー業界のデジタルトランスフォーメーションプロセス向けのソリューションのポートフォリオを提供しています。NetConnectとWork Deskの製品はデジタル化の基礎を形成し、パートナーのシーメンスが提供するソフトウェアとハードウェア製品によって補完されています。膨大な量のデータの処理と管理、および不要なアクセスからの保護は、インテリジェントで完全にデジタル化された自動化された電力網なしでは対処できない大きな課題です。BentoNetのポートフォリオは、この課題のために特別に開発されました。BentoNetでは、ハードウェア、通信ソリューション、情報技術、クラウドサービス、ソフトウェアなど、お客様はシーメンス製品で電力網のデジタル化に必要なすべてのものを手に入れることができます。

なぜでしょうか NetConnect LTE Connection for FCM from Siemens。

シーメンスAGのFCM用NetConnect LTE接続-BentoNetでネットワークを構築するだけ NetConnect LTE接続は、シーメンスAGのFCMなどのBentOnet Readyデバイスを接続し、BentoNet WorkDeskとシームレスに接続する包括的なサービスパッケージです。当社の信頼性が高く安全なBentOnet LTE接続を、BentoNetデータモデルUDSに従ってエネルギーと測定データを送信してください。このNetConnectパッケージの特長:FDIライセンス、データのルーティングと処理、最大限のセキュリティを実現するMPLSネットワーク、暗号化された接続のM2M SIMカード(月間データ量150MBを含む)などの包括的なサービス、柔軟な期間:契約条件によります。BentoNet Readyデバイスに最適な接続ソリューションから始めて、最大限のセキュリティと効率の恩恵を受けてください!

利点

  • ワンストップショップからの、変革プロセスのためのすべてのサービス
  • 100か国以上で新しい接続が20分で確立されます

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件

ネットコネクト接続にはベントネットワークデスクが必要です