Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Connector for Beckhoff ADS を選ぶ理由は?

Beckhoff ADS用のコネクタは、TwinCAT 2またはTwinCAT 3環境に直接アクセスしなくても、ベッコフのデバイスを実行している製造現場に完全なデータ透明性をもたらします。Industrial Edge アプリとして、ベッコフのマシンとのシームレスな通信を可能にし、Industrial Edge プラットフォームを介してデバイスデータを読み取ります。

この接続により、次のことが可能になります。

  • Industrial Edge 経由でベッコフのデバイスデータをリアルタイムで監視します
  • 生産性と効率を高めるための実行可能な対策を導き出してください
  • ベッコフのデータをより広範なIndustrial Edge・ecosystem 統合してください

各サブスクリプションで、1つのベッコフデバイスのデータにアクセスでき、Industrial Edge デバイス上に1つのインスタンスとして展開できます。

この接続により、次のことが可能になります。

  • ベッコフのデバイスデータを監視してください-Industrial Edge
  • 生産性と効率を高めるための実行可能な対策を導き出してください
  • ベッコフのデータをより広範なIndustrial Edge・ecosystem 統合してください

主な利点

ベッコフのマシンと通信します

Industrial Edge 経由でTwinCAT 2またはTwinCAT 3を実行しているベッコフのデバイスからデータにアクセスして読み取ります。

データの透明性を高める

ベッコフのデバイスからデータにアクセスすることで、製造現場全体でデータを完全に透明化できます。

生産性と効率性を高めましょう

ベッコフのデバイスデータから適切な測定値を導き出して、業務全体の生産性と効率を高めましょう。

ダイナミックバルブは

今すぐ始める