Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Swiss LCDM Hub 搭載 bbv Software Services

約300人の従業員を擁するbbv Software Services は、スイスの大手ソフトウェアおよびコンサルティング会社の1つです。製品ビジョンからデジタルビジネスモデル、個別のソフトウェアソリューションまで、bbv Software Services は挑戦が大好きです。同社は、よりデジタル化されたビジネス、ユニークなデジタルエクスペリエンス、革新的なソフトウェア製品など、複雑なITの世界で顧客が正しい意思決定を行い、実行できるよう支援するフルサービスプロバイダーです。

なぜでしょうか ライフサイクルデータ管理のためのプラットフォーム。

中央データハブとしてのスイスLCDMハブ
bbvは、一般的なデータ環境から施設管理までのデータ交換のための中央プラットフォームとして、SSwiss LCDM Hub を開発しました。このプラットフォームは、双方向のデータ同期を容易にするだけでなく、品質管理も保証します。これにより、建物をより早く稼働させ、施設管理とBIMモデル(CDE)の両方で清掃、メンテナンス、変更を最新の状態に保つことができます。

建物のデジタルツインは、施設の管理、持続可能性の問題、変更管理など、建物のライフサイクルの後半でも明らかなメリットをもたらします。

Swiss LCDM Hub 利点
bbvが開発した製品「Swiss LCDM Hub」は、異なるソースシステムとFMシステムまたは他のターゲットシステム(HIS/ERPなど)間の半自動の反復データ転送を可能にするデータ中心のソリューションです。

スイスのLCDM Hubのようなデータハブがなければ、次のことは事実上不可能です...

-管理します
-コントロール
-インポート

ライフサイクルデータ管理

利点

  • アジャイルなデータ転送でデータ品質を実現し、コストを最大 20% 節約できます
  • 品質ルールはデータ品質を向上させるのに役立ち、データクレンジング時間を最大 50% 節約できます。
  • 建設作業員とFMの人々を結びつけることで、コストを最大 10% 節約できます
  • Swiss LCDM Hub は、すべてのデータ(モデル、IFC、構造化、文書)を同期させます

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

サプライチェーン (IoT)

ロー/ノーコードのインターフェイスとレポートを使用してシステムを接続して統合します

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件

一般的なデータ環境、BX LT、Big、Excelなどのシステムからデータを収集します

FMウェーブウェアやKISやERPなどの他のシステムなどのターゲットデータソース