なぜでしょうか なぜバスラーパイロンVToolsなのか?。
pylon VTools:さまざまな産業用途向けの機能。画像処理ワークフローの統合と最適化のための実用的なツールを提供するBaslerのpylon VToolsで、画像処理の多彩な機能を試してみてください。従来のアルゴリズムを使用して、pylon VToolsを柔軟に組み合わせて、マシンビジョンのあらゆる課題を解決できます。

pylon VTools:さまざまな産業用途向けの機能。画像処理ワークフローの統合と最適化のための実用的なツールを提供するBaslerのpylon VToolsで、画像処理の多彩な機能を試してみてください。従来のアルゴリズムを使用して、pylon VToolsを柔軟に組み合わせて、マシンビジョンのあらゆる課題を解決できます。

pylon VToolごとにデータフローを定義して、デコードされたバーコードやオブジェクトの位置など、特定の結果を出力できます。画像処理デザインはドラッグアンドドロップで構築され、ライブでテストされ、リアルタイムで最適化されます。pylonをダウンロードして、画像処理を始めましょう。
pylon VToolsは、複雑で独特なマシンビジョンタスクに対応するために簡単に組み合わせることができるさまざまな機能を提供します。ドラッグアンドドロップを使用して変数の順序を追加したり、並べ替えたり、ツールを接続したりすることで、目的の出力、つまりキャプチャした画像から抽出された情報を得ることができます。
画像取得を含む画像処理パイプライン全体は、pylonで直接実行されます。展開しなくてもライブイメージでテストして最適化できます。pylon VToolのパラメータを調整することで、最適な性能と精度を実現し、エラーを減らして市場投入までの時間を短縮できます。
構築された画像処理設計は、レシピ(=組み立て説明書)として保存できます。Basler Vision Connector(=デプロイメントツール)では、保存したレシピをアップロードして、取得した画像の分析を開始できます。Siemens フロークリエイターアプリでは、画像処理の結果を確認して統合できます。

マシンビジョンは、自動車業界の品質管理とプロセス管理に広く使用されています。Baslerの画像処理ソリューションは、コンパクトで耐衝撃性のあるハードウェアに、高速で高品質の画像処理と信頼性の高いソフトウェアを組み合わせています。例:Measurement VToolを使用した車体部品の隙間寸法測定を行います。

電池製造から半導体製造まで、構造物の密度が高く複雑になるにつれて、エレクトロニクス業界では正確で信頼性の高い検査が求められています。
例:幾何学パターンマッチングを使用してマーキングや構造などの参照パターンを認識するウェーハの品質管理。

食品検査には、充填レベルの測定、包装と印刷のエラーの検出、包装の測定、およびコード認識が含まれます。例:ピクセルをメトリックに変換するためのキャリブレーションと修正と、エッジと偏差を検出するための測定VToolsを使用した充填レベル制御です。

VToolsは、タブレットの破損や紛失を検出し、賞味期限をチェックし、レベルを充填します。規制の厳しい製造では、カメラベースの検査により、迅速な 100% インライン制御が可能になります。
例:テンプレートまたは幾何学パターンマッチングとブロブまたはカラーブロブ分析を使用してブリスターパックをチェックし、空のパックを検出します。

イントラロジスティクスのビジョンベースの自動化は、効率的で費用対効果の高いプロセスを可能にします。Code Reader VToolは業界コードをデコードし、印刷されたテキストを読み取ります。パッケージも測定できます。
例:コードにはコードリーダー、ラベルフォントにはOCR VToolを使用して、カートンを追跡します。
Industrial Edge Hub Access
Basler pylonの画像取得用Software:https://www.baslerweb.com/en/software/pylon/
Basler pylon VTools(画像処理用):https://www.baslerweb.com/en/software/pylon-vtools/
シーメンス互換のBaslerカメラ:https://www.baslerweb.com/en/cameras/area-scan-cameras/?interface=GigE#products
Basler Vision Connector(シングルカメラライセンスまたはマルチカメラライセンス):