Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Basler Vision Connector 搭載 Basler

Basler AGはビジョンの力でテクノロジーを強化します。ハードウェアとソフトウェアの統合ソリューションを提供してきた30年以上の経験を持つ同社は、運用を簡素化し、効率を高める包括的な画像処理システムを提供しています。Baslerの互換性が高く徹底的にテストされた製品を幅広く取り揃えているため、計画から実行まで専門家の相談を受けながら、ビジョンシステムを迅速に導入できます。

なぜでしょうか Basler Vision Connector。

Basler Vision Connectorを使えば、品質検査や品質管理などのユースケースを簡単に導入できます。信頼性が高く強力なビジョンコンポーネントは、Industrial Edge の世界に最適です。Basler Vision Connectorを使えば、Industrial Edge Ecosystem 内のシステムにBasler Visionコンポーネントを簡単に統合して設定することができます。Baslerのカメラを最大限に活用するには、Baslerビジョンコネクターを使用してください。

バスラー

利点

  • Siemens 環境内でBasler GigEカメラをシームレスにプラグアンドプレイで設定することができます。
  • データ転送プロセスのパフォーマンス、信頼性、効率を最適化するためのインテリジェントな自動最適化。
  • Basler Vision Connectorによるカスタム画像処理および機械学習アプリケーションのサポートが組み込まれています。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
工場-自動車

自動車用

マシンビジョンは、品質管理とプロセス管理に広く使用されています。小型で耐衝撃性に優れたBaslerの画像処理ソリューションは、高速で高い画質と信頼性の高いソフトウェアソリューションを提供するため、自動車業界の幅広い用途に適しています。

FAQ