なぜでしょうか Snowflake Connector。
Snowflake Connectorは、運用技術とクラウド分析を橋渡しする、産業データ管理のための最先端のソリューションを提供します。シーメンスIndustrial Edge デバイスとSnowflakeデータベース間の安全な接続を提供することで、メーカーがマシンデータを効率的に使用できるようにします。エラー検出とデータバッファリングが組み込まれているため、中断時のデータ損失はゼロです。

Snowflake Connectorは、運用技術とクラウド分析を橋渡しする、産業データ管理のための最先端のソリューションを提供します。シーメンスIndustrial Edge デバイスとSnowflakeデータベース間の安全な接続を提供することで、メーカーがマシンデータを効率的に使用できるようにします。エラー検出とデータバッファリングが組み込まれているため、中断時のデータ損失はゼロです。


高度なバッファリングシステムは、接続の中断時にデータを自動的に保存し、接続が回復したら体系的な転送を保証します。これにより、データの損失を防ぎ、厳しいネットワーク条件下でもデータの整合性を維持します。

Siemens Common Configuratorとの完全な互換性により、セットアップと管理が簡単になり、ユーザーは追加のtraining を必要とせずに、使い慣れたインターフェイスでアプリケーションを構成および監視できます。

Industrial Edge デバイスからSnowflakeデータベースへの即時データ転送を可能にし、リアルタイムの分析と監視を可能にし、迅速な意思決定と迅速な製造プロセスをサポートします。

世界中のどこからでもSnowflakeのデータベースに接続して、一貫したパフォーマンスとセキュリティ基準を維持しながら、分散した製造現場からの一元的なデータ収集と分析を可能にします。

1つのアプリインスタンスに最大3つの異なるデータベースを同時に接続できます!

生産ラインのデータを品質管理システムと統合して、コンポーネントのトレーサビリティと早期欠陥検出を保証します。双方向のデータ交換により、品質指標に基づいたリアルタイムのパラメータ調整が可能になり、バッファリング機能により製造プロセス中のデータ損失がゼロになります。
Industrial Edge Hub Access
Common Configurator(コネクターの設定に必要)