Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

MySQL Connector 搭載 Axtesys

私たちは、ソフトウェア開発と複雑なインターフェースのシームレスな統合を専門とする革新的なテクノロジー企業です。構想や実装から継続的なメンテナンスまで、私たちはお客様の個々のニーズにぴったり合った、堅牢でスケーラブルなソフトウェアソリューションを開発しています。私たちは、効率的なデータ交換プロセスとシステム間の接続を通じてパートナーのデジタルシステムを最適化し、それによってパートナーに決定的な競争上の優位性を提供することに重点を置いています。深い技術的専門知識とアジャイルアプローチにより、デジタル変革を推進しています。

なぜでしょうか MySQL Connector。

axtesys SQL Connectorsは、シーメンスのIndustrial Edge デバイスと企業のSQL Serverデータベース間の重要な接続を提供し、カスタム接続ソリューションの課題を排除します。アプリインスタンスあたり最大1,000個の構成可能なデータポイントと複数の同時データベース接続をサポートしているため、全社的な展開に必要なスケーラビリティを提供します。

イメージセキュリティー

利点

  • 高度なデータ保護:インテリジェントなバッファリングメカニズムは、接続の中断時に最大1000のデータポイントを自動的に保存し、接続が回復するとそれらを送信します。10ミリ秒から500時間までの設定可能なハートビート周波数で、重要な生産情報の整合性を確保します。
  • 構成プロセスの合理化:Siemens Common Configuratorとの完全な統合により、複雑なセットアップ手順が不要になり、エンジニアは使い慣れたインターフェイスを使用して最大1,000のデータポイントと複数のデータベース接続を設定できるため、導入時間を大幅に短縮できます。
  • エンタープライズ対応のスケーラビリティ:エッジデバイスあたり最大4つのデータベースタイプをサポートし、最大3つのデータベース接続が可能で、一貫したパフォーマンスを維持しながら、パイロットプロジェクトからマルチサイト実装まで費用対効果の高いスケーリングが可能です。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
データ統合によるゼロディフェクト生産

データ統合によるゼロディフェクト生産

生産ラインのデータを品質管理システムと統合して、コンポーネントのトレーサビリティと早期欠陥検出を保証します。双方向のデータ交換により、品質指標に基づいたリアルタイムのパラメータ調整が可能になり、バッファリング機能により製造プロセス中のデータ損失がゼロになります。

FAQ

リソースと関連製品の詳細

必要条件

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator(コネクターの設定に必要)