なぜでしょうか MSSQL Connector。
axtesys SQL Connectorsは、シーメンスのIndustrial Edge デバイスを企業のSQL Serverデータベースとリンクするので、カスタムソリューションは不要です。アプリケーションインスタンスごとに最大1,000のデータポイントと複数の同時接続をサポートし、企業全体で使用できるように拡張できます。堅牢なバッファには、ネットワーク障害時に最大1,000のデータポイントが保存され、接続が再開すると自動的に同期されます。シーメンス・Common Configurator で簡単にセットアップできるので、実装が短縮され、エンジニアリングの労力が軽減されます。ハートビート間隔が10ミリ秒から500時間までのグローバル接続は、さまざまなユースケースをサポートします。MSSQL Connectorは、エンジニアリング時間を短縮し、カスタムセットアップによるリスクを軽減し、リソースを解放することで、製造業者の価値創出までの時間を短縮し、ローカルでのデータ処理を維持しながら企業統合を可能にします。