Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

octoplant 搭載 AUVESY-MDT

AMDTは、産業オートメーションにおけるバージョン管理およびバックアップソリューションの世界市場およびテクノロジーのリーダーです。octoplant ソフトウェアプラットフォームにより、同社は強力なエンドポイント管理を通じて生産プロセスの自動化を確保しています。そこでは、生産における構成、プログラミング、およびプロジェクトステータスの変更を一貫して記録および監視しています。これにより、ダウンタイムが最小限に抑えられ、効率、品質、安全基準が向上し、コストとリソースが節約されます。octoplant tをさまざまなシーメンスの自動化技術とリンクさせて、付加価値を高めることができます。

同社はドイツのプファルツ州ランダウに本社を置き、米国と中国にも拠点を置いています。

詳細については、amdt.comをご覧ください

なぜでしょうか プロダクションレジリエンス。

Octoplantは、デバイス構成を自動的にバックアップすることで、運用の回復力を保ちます。障害の原因がハードウェア障害、人為的ミス、サイバー攻撃のいずれであっても、稼働時間を維持し、コンプライアンスを確保し、工場や施設全体の運用継続をサポートすることで、中断を最小限に抑えながら現在のバージョンまたは承認されたバージョンを復元できます。

オクトプラントのソフトウェア機能

利点

  • Octoplantは、完全なプロジェクトライフサイクルの変更詳細とすべてのバージョン履歴を一元的に保存することで、自動化プロジェクトの変更管理を簡素化します。これにより、透明性と説明責任が確保され、自動化システムの更新の管理が合理化されます。
  • Octoplantは、マシン上で実行されているソフトウェアが目的のバージョンと一致していることを確認します。予期しない変更が検出されると、アラートが送信され、一貫した運用が保証され、自動化プロセスにおけるエラーのリスクが軽減されます。
  • Octoplantは、自動化プロジェクトから資産情報を自動的に抽出して、自動化資産の最新リストを提供し、透明性を高め、制御を改善し、効率的なライフサイクル管理をサポートします。
  • Octoplantは、IP、シリアル番号、ファームウェアバージョンなどの自動化プロジェクトから資産情報を自動的に抽出して、自動化資産の最新リストを提供し、透明性を高め、制御を改善し、効率的なライフサイクル管理をサポートします。

主要な機能

Case Study

CERNのユースケース

CERNでのビッグバン

CERNはAMDTのバージョン管理ソフトウェアを使用して、大型ハドロン衝突型加速器(LHC)の産業用制御システムプログラムをバックアップおよび監視し、約500のコンポーネントのデータを管理しています。

実環境アプリケーション

Select...
自動車ソリューション

連続生産を推進してください

自動車業界では、ダウンタイムは締め切りに間に合わず、収益が失われることを意味します。octoplant tは、生産ラインの安全性、リスクの軽減、迅速な復旧を可能にします。デバイス全体の可視性と自動追跡により、業務の一貫性とコンプライアンスを維持し、目標を達成できるように拡張できます。