Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

RFID Card Readers (Siemens) 搭載 AUTEC

AUTEC is a long term partner for SI in the domain of access control, time recording and security systems. The goal of Autec joining our ecosystem to complement the portfolio elements already available in our own offerings with the ones to be sold under their brand. This includes for example mobile credentials managed on premise, advanced door controllers and RFID card readers.

AUTEC works with OEM partners, installers and system integrators. This enables them to respond to the specific requirements and needs of global customers to offer customized solutions.

Overall, AUTEC is not only a provider of products and solutions, but also a partner in the development and implementation of individual concepts.

なぜでしょうか RFID、NFC、およびBLEカードリーダー。

当社のRFID、NFC、BLEリーダーには、スクエア、マリオン、ディスプレイハウジングのバージョンがあり、アクセス制御、時間記録、出勤、侵入システムアプリケーションで使用できます。屋内(IP54)、屋外(IP65)、破壊行為(IK10)、インターホン(Siedle、Behnkeなど)やスイッチシステム(Jung、Giraなど)への統合など、さまざまなバリエーションがあります。デバイスはシリアルデータライン(RS485)を介してドアコントローラーに接続され、SecuCrypt® またはOSDP™ V2プロトコル(カスタムキーでオプション)を介して暗号化されて通信します。また、タンパーコンタクトも装備されています。リーダーは13,56 MHzテクノロジーMIFARE® クラシック®、MIFARE® DesFire® EV1/EV2/EV3、レギック® プライム&アドバント、HID iクラスをサポートしています。オプションで、BLEやNFCを使用したAccessモバイルアプリケーションに使用できます。

マリオンシルバー

利点

  • ソフトウェア(OSDP™ V2とSecuCrypt®)による設定とファームウェアの更新
  • 特別なセキュリティ要件用のSAMソケット(セキュアアクセスモジュール)

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件