なぜでしょうか RFID、NFC、およびBLEカードリーダー。
当社のRFID、NFC、BLEリーダーには、スクエア、マリオン、ディスプレイハウジングのバージョンがあり、アクセス制御、時間記録、出勤、侵入システムアプリケーションで使用できます。屋内(IP54)、屋外(IP65)、破壊行為(IK10)、インターホン(Siedle、Behnkeなど)やスイッチシステム(Jung、Giraなど)への統合など、さまざまなバリエーションがあります。デバイスはシリアルデータライン(RS485)を介してドアコントローラーに接続され、SecuCrypt® またはOSDP™ V2プロトコル(カスタムキーでオプション)を介して暗号化されて通信します。また、タンパーコンタクトも装備されています。リーダーは13,56 MHzテクノロジーMIFARE® クラシック®、MIFARE® DesFire® EV1/EV2/EV3、レギック® プライム&アドバント、HID iクラスをサポートしています。オプションで、BLEやNFCを使用したAccessモバイルアプリケーションに使用できます。