Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ConvergencePro 搭載 Atos

Atosはデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーで、従業員数は約78,000人、年間売上高は約100億ユーロです。サイバーセキュリティ、クラウド、高性能コンピューティングの分野でヨーロッパナンバーワンであるこのグループは、68か国のあらゆる業界に合わせたエンドツーエンドのソリューションを提供しています。脱炭素化サービスと製品のパイオニアであるアトスは、顧客のために安全で脱炭素化されたデジタル化に取り組んでいます。<br/>Siemens スとアトスは2011年にストラテジック・グローバルAlliance 設立し、イノベーションを推進し、さまざまな分野にわたる価値の提供を目的としたコラボレーションの成功の始まりとなりました。2020年以来、Atosは業界をリードするローコードアプリケーション開発プラットフォームMendix™ とのグローバルパートナーシップを通じて協力を拡大してきました。

なぜでしょうか OTとITデータのコンバージェンスから洞察を引き出す。。

ConvergenceProは、運用チームがリアルタイムの洞察を得られるようにし、ビジネス目標に沿った、データに裏打ちされた迅速な意思決定を可能にします。複数のデータソースを組み込むことができるため、拡張可能なコアプラットフォームが提供され、運用チームが集中できるようになります。
ConvergenceProは、ITデータとOTデータの相乗効果を促進し、以前はサイロ化されていたデータリポジトリから新しい洞察を引き出すことができます。

タブレットで組立ラインのデータを読むエンジニア

利点

  • 中央のダッシュボードで工場全体の監視が可能になり、工場は生産プロセス全体を可視化できます。ダッシュボードには、操業上の問題、財務上の影響、大気の異常など、工場チームにとって本当に重要なことを把握できます。
  • 標準のAPI接続を介してデータを渡すことができる複数のソースからデータを取り込む機能を備えた、真のデータコンバージェンス。データは、ビジネスの優先事項に従って単一のビューまたは一連のビューに重ねて表示され、意思決定の基礎と裏付けとなる有意義な洞察が得られます。
  • オープンAPI接続による標準ITSMプラットフォームとのサポートプロセスの自動統合。これにより、効果のない問題管理、サポート活動の複製、または問題に取り組む適切なチームの特定問題による貴重な制作時間の損失を軽減/排除できます。
  • ビジネス主導の優先順位付けに沿って、機器間のアラート相関を自動的に行います。1つの重要な機器に問題がある場合に、1つの生産ラインで複数のチケットが発行されるのを防ぎます。適切な情報が適切なサポートチームに提供され、問題を迅速に解決できます。
  • GenAIの統合により、機械メーカーのデータ、ローカルサイトの運用手順、ナレッジベースの記事など、工場環境に関するコンテキスト情報を取り込むことができます。これにより、サービスは問題の概要と解決戦略の提案を診断して提供することができます。

主要な機能