Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Hercules V2.0 搭載 ASM PROCESS AUTOMATION

ASM Process Automationは、2007年に設立され、ジェッダに拠点を置く産業オートメーションを専門とするサウジアラビアの企業です。15年以上の経験を持つASMは、品質とサービスの卓越性で知られる湾岸地域の主要企業です。サウジアラビアに2社しかないシーメンス・Solutions ズ・パートナーのうちの1社として、ASMは水処理、製粉工場、飼料工場、金属、食品・飲料などの業界に自動化ソリューションを提供しています。彼らの専門分野には、プロフィバス、プロフィネット、SIMATIC PCS 7、SIMOCODE、SINAMICS、SIMOTIONが含まれます。ASMの使命は、インフラを強化し、地域の産業需要を満たす、迅速で効果的なソリューションを提供することです。

なぜでしょうか Siemens SCADAとリアルタイムの注文執行を橋渡しします。

ASM Herculesは、Siemens WinCCとPCS7をMESレベルの注文執行と橋渡しし、リアルタイムのSCADA/DCSデータを実用的なワークフローに変えます。これは、ERPとフロア間の実行の分断、データのサイロ、可視性の欠如などの問題を解決するプラントマネージャー、オペレーター、エンジニア、経営幹部に役立ちます。シーメンスがサポートするインターフェースを使用して、ライブデータと履歴データをキャプチャし、注文を自動的に更新し、品質ゲートを実施し、完全なトレーサビリティを提供します。

利点

  • ASM Herculesは、Siemens SCADA/PCS7をMESの注文執行とリンクさせ、リアルタイムの可視性、自動更新、品質強化を可能にすることで、製造効率を高めています。
  • システムの完全性を保ちながら、ダウンタイムを減らし、OEE を改善し、コンプライアンスを確保し、統合コストを削減します。
  • リアルタイムのプロセスデータ、アラーム、オペレーターのアクションを注文記録にリンクすることで、製品の品質とコンプライアンスを保証します。これにより、自動品質ゲート、完全なトレーサビリティ、および手動による作業負荷を増やすことなく迅速な監査準備が可能になります。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

飼料工場の植物報告システム

ある飼料工場では、ASM Herculesが注文実行、品質チェック、トレーサビリティを自動化することでSiemens PCS 7と連携しました。結果:切り替えの迅速化、ダウンタイムの削減、利回りの向上、完全な監査対応、リアルタイムの可視性により、制御システムを中断することなく効率を高めます