Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Digitalisation roadmap & implementation 搭載 Amsterdam Data Collective

私たちはデータとAIのコンサルタント会社です。私たちは、戦略、データサイエンス、AIの間のギャップを埋め、データ主導型の組織を強化し、データの真の価値を解き放ち、実際のインパクトをもたらすことを専門としています。私たちは、お客様のニーズを理解し、最も優秀な人材を採用することで、企業がデータ主導型およびAIソリューションを導入する際に、より迅速なROIを実現するための加速器としての地位を確立しています。

なぜでしょうか 新しい技術ソリューションを実装するために何が必要かを明確にする。

デジタル化ロードマップは、新しい技術ソリューションを実装するために何が必要かを詳細に説明するために作成されています。経営幹部が今後の課題に備えるための準備を整え、それらを克服する方法に関する明確な戦略を設計して、コストと労力の両方を節約します。データ、テクノロジー、人、組織、プロセスなど、すべての戦略的側面を含めて、全体像を提供します。ロードマップの一環として、AI評価を実施したり、デザインスプリントのワークショップを促進したりする場合があります。

デザインスプリント

利点

  • デジタル化ロードマップを作成することで、事前の期待値を技術実装の実現ROIと明確に一致させることができます。これは、組織の幅広い実装コストがより明確になっているか、より早く価値を返す戦略が選択されているためです。
  • デジタル化ロードマップは、経営幹部と緊密に協力して作成され、組織がそれに向けて幅広い連携を図っています。これにより、組織全体のチームが連携し、テクノロジーの実装を成功させるために複数年にわたって期待されることに備えることができます。
  • デジタル化のロードマップは常にテーラーメイドですが、データ、テクノロジー、人、組織、プロセスという5つの側面で明確なフレームワークに従っています。このフレームワークは、予想外の事態を招く余地のない全体的なアプローチを保証します。

主要な機能

Case Study

持続可能な影響を推進するためのデジタル変革

データ管理をデジタル化し、業務効率を高めるために、能力と影響力を拡大するというBonsucroの目標をサポートする戦略的デジタル化ロードマップを開発しました。

実環境アプリケーション

Select...

データアーキテクチャの設計図と実装

多くの組織と同様に、この組織は複雑なデータ統合の課題に直面していました。彼らと一緒に、将来のデータアーキテクチャ設計図と、データウェアハウスのコスト見積もり、リソース要件、およびメンテナンス戦略を含む段階的なロードマップを含む、カスタマイズされた計画を作成しました。