Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Allorado Gateway 搭載 ALLORADO

Alloradoは、ユーザーが無数のLoRaセンサーを使って建物や工場を簡単に充実させることができるソフトウェア会社です。これにより、LoRaはこれまで以上に利用しやすく、使いやすくなりました。

Allorado Gateway に会いましょう:
•楽なLoRa通信を可能にします
• LoRaをBACnet、モッドバス、KNX、MQTTにプラグアンドプレイで接続できます
• NodeRedのおかげで無限のツールボックスができました

なぜでしょうか Allorado Gateway。

Alloradoは次世代のLoRaゲートウェイで、ユーザーは既存の建物設備をLoRaセンサーからのデータで簡単に補完できます。Alloradoのアイデアは、よくある問題の解決策として実現しました。LoRaはLoRa Allianceが管理する安全で長距離のワイヤレスプロトコルですが、KNXのようなプロトコルのようにデバイスから送信されるデータを標準化していません。Allorado Gatewayは、LoRaネットワークから送信されたビットとバイトを他の設備(KNX、BACnet、Modbusなど)が理解できる電報に注意深くデコードすることでこれを解決します。
-総合的な柔軟性:LoRaセンサーを、MQTT、BACnet、Modbus、KNXなどのプロトコルを介して監視および自動化システムに接続したり、クラウドプラットフォームに接続したりできます。
-迅速な統合:直感的なウェブインターフェイスとNodeREDサポートにより、数ステップでデバイスを設定できます。
-幅広い互換性:すでに310個のセンサーと互換性があり、さらに多くのセンサーを必要に応じてライブラリに追加できます。

topologie.png

利点

  • すべてのデータはオンプレミスに保存され、クラウドやプロバイダーを通じて保存されません
  • 他のシステムとの迅速な統合、ベンダーロックインなし
  • 1回限りの料金、料金にデコーダーの追加が含まれています
  • 設定が簡単で、ローカルサポートも利用できます
  • 多くのプロトコルとデコーダー(+300)がサポートされています

主要な機能