Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Volumetric Compensation of a Machine Tool 搭載 AfM Technology

AfM Technology GmbHは、ドイツを拠点とする産業用測定技術分野の国際的なソリューションプロバイダーです。
両社の焦点は、工作機械やその他の軸システムの体積誤差の測定と補正(VCS)にあります。
このような環境で、AfM Technology GmbHはサービス、ソフトウェア、ハードウェアを提供します。

なぜでしょうか 容積式工作機械補償(VCS)。

体積誤差の測定は、位置決め、真直度、ピッチ、ヨー、ロール、直角度など、3軸システムで21の誤差を考慮します。AfM Technology は、最新のテクノロジーを使用してこれらのエラーを捉え、評価し、修正できます。コントローラーにVCSファイルをインストールすると、「見つかったまま」の場合と比較して精度が最大85%向上します。

利点

  • 機械形状の精度が最大 85% 向上しました
  • 機械的な脆弱性の特定
  • より厳しい公差が可能

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件

VCSはコントローラーにインストールする必要があります