Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Aerosophia Water Management & Dike Inspections Solution 搭載 Aerosophia

Aerosophiaはドローン運用インテリジェンスのリーディングカンパニーで、組織の重要インフラの検査と管理の方法を変革しています。ドローンのデータキャプチャ、コンピュータービジョン、AI主導の分析を組み合わせることで、Aerosophiaは航空画像を実用的な洞察に変え、水管理、エネルギー、港湾、鉄道、道路、農業における欠陥、異常、リスクを検出します。このプラットフォームは、ドローンの操作、AI分析、3D点群処理、および複数の時間的変化の検出を1つの統一されたワークフローに集中させ、GIS、CMMS、EAM、および資産管理システムとシームレスに統合します。Aerosophiaは、組織がよりスマートに検査し、迅速に行動し、より安全かつ持続可能な方法で資産を管理するのに役立ちます。

なぜでしょうか 水インフラのAI搭載ドローン検査。

Aerosophiaは、水道当局と水道インフラ事業者がドローンとAIを使用して資産検査を自動化できるよう支援しています。ひび割れ、浸食、沈下、植生の生い茂り、パイプラインの異常を検出します。AIアルゴリズムは3D点群を生成するので、資産のdigital twin をプラットフォームで直接視覚的に調べることができます。複数時間にわたる変化の検出により、経時的な劣化を追跡し、地理的に参照された結果をメンテナンスワークフローに入力します。

利点

  • より迅速で安全な検査:検査員を危険な状況に置くことなく、堤防、海岸線、パイプラインのルートを完全かつ一貫して調査することで、手動の現場検査をドローンによる迅速な飛行に置き換えることができます。
  • 資産欠陥のAI検出:資産ポートフォリオ全体のひび割れ、浸食、沈下、植生の生い茂り、パイプラインの異常を自動的に検出します。ジオリファレンスされた結果は正確な場所にマッピングされます。
  • 3Dポイントクラウドとdigital twin ビューイング:AIアルゴリズムは、ドローンの画像から3Dポイントクラウドを生成します。これにより、現場に戻ることなく、digital twin 内の資産をプラットフォーム上で直接視覚的に検査および測定できます。
  • 複数時間にわたる変化の検出:同じ資産を定期的に飛行させ、AIに経時的な変化を追跡させて、拡大する亀裂、進行中の浸食、または新たな異常を特定して、リスクベースの管理と予知保全をサポートします。
  • シームレスなワークフローとシステム統合:調査結果はメンテナンスワークフローに直接反映されます。プラットフォーム内で、またはMMendix を使用しているため、Siemens Brightly、GeoWeb、ArcGIS、IBM Maximoなど既存のCMMSと統合することで、問題の割り当て、エスカレーション、クローズが可能になります。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
WSHD

ウォータースハップ・ホーランド・デルタ

ウォーターシャップ・ホーランド・デルタでは、アエロソフィア・プラットフォームが堤防の検査と廃水用の高圧パイプ(persleidingen)の検査の両方に使用されています。

リソースと関連製品の詳細

必要条件

該当なし