なぜでしょうか 送電網と変電所のAI搭載ドローン検査。
高圧送電線や変電所を管理する送電網事業者は、遅くて危険な検査サイクルに直面しています。Aerosophiaは、ドローンでキャプチャしたRGB、熱、およびLiDARデータを使用して、導体の損傷、腐食、絶縁体の欠陥、植生の侵入を検出します。AIはすべての発見を資産IDにリンクし、GISのエクスポートとAPIの既存の保守管理システムへの統合を行います。

高圧送電線や変電所を管理する送電網事業者は、遅くて危険な検査サイクルに直面しています。Aerosophiaは、ドローンでキャプチャしたRGB、熱、およびLiDARデータを使用して、導体の損傷、腐食、絶縁体の欠陥、植生の侵入を検出します。AIはすべての発見を資産IDにリンクし、GISのエクスポートとAPIの既存の保守管理システムへの統合を行います。


送電回廊や変電所をまたいでドローンの自動飛行を行い、高解像度のRGB、熱、LiDARデータをキャプチャします。手動のパトロールやヘリコプターによる調査よりも迅速かつ安全に大規模ネットワークをカバーできます。

トレーニング済みのAIモデルを使用して、導体の損傷、腐食、絶縁体の故障、ハードウェアの欠落、植生の侵入を自動的に特定します。すべての発見は地理参照され、特定のタワー、スパン、または資産IDにリンクされます。

LiDARと写真測量から3D点群を生成して、塔、導体、カテナリー曲線をモデル化します。クリアランスエンベロープ、植生の侵入距離、構造測定値をすべてプラットフォーム内で計算します。

腐食の進行、植生の成長率、構造変化を追跡するために、検査データセットを時系列で比較します。AIは劣化の傾向を定量化し、優先ゾーンを強調し、リスクベースの予知保全計画を可能にします。

オンプレミス、プライベートクラウド、またはハイブリッド環境にデプロイしてください。調査結果をGeoJSON、SHP、GeoTIFF、LAS/LAZにエクスポートし、REST APIを介してGIS、EAM、SAP、または資産管理システムに接続します。完全な監査機能と役割ベースのアクセスが可能です。