Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Aerosophia Port Monitoring & Inspections Solution 搭載 Aerosophia

Aerosophiaはドローン運用インテリジェンスのリーディングカンパニーで、組織の重要インフラの検査と管理の方法を変革しています。ドローンのデータキャプチャ、コンピュータービジョン、AI主導の分析を組み合わせることで、Aerosophiaは航空画像を実用的な洞察に変え、水管理、エネルギー、港湾、鉄道、道路、農業における欠陥、異常、リスクを検出します。このプラットフォームは、ドローンの操作、AI分析、3D点群処理、および複数の時間的変化の検出を1つの統一されたワークフローに集中させ、GIS、CMMS、EAM、および資産管理システムとシームレスに統合します。Aerosophiaは、組織がよりスマートに検査し、迅速に行動し、より安全かつ持続可能な方法で資産を管理するのに役立ちます。

なぜでしょうか 港とターミナルの自律型ドローン監視。

港湾、バルクターミナルの運営者、コンテナターミナルの運営者は、安全保障、火災リスク、在庫管理、資産管理の面で課題に直面しています。Aerosophiaは、AIを搭載した定期的かつ自律的なドローンインザボックステクノロジーを導入して、周囲のパトロール、サーマルホットスポットの検出、コンテナヤードの監視、クレーン、コンベア、バースの検査、正確な3D備蓄および在庫モデルの生成を行っています。これにより、手作業と運用リスクを24時間365日削減しています。

日没時に混雑した港の上空をドローン

利点

  • 年中無休の自律境界警備:手動パトロールを、ターミナル周辺での自律型ドローン飛行に置き換えてください。AI主導のリアルタイムストリーム分析は、24時間体制で侵入者や異常を検出し、セキュリティスタッフの要件を大幅に軽減します。
  • 備蓄中の火災リスクの早期検出:サーマルドローン画像は、石炭や大量の備蓄がエスカレートする前に、自己発熱のホットスポットがないか継続的に監視します。地理情報を参照したサーマルマップと自動警報により、予防的な火災防止が可能になり、手動検査のリスクが軽減されます。
  • ドローンベースの正確な在庫と構内管理:手作業による備蓄調査やコンテナヤードのチェックを、ドローンでキャプチャした点群データや体積モデルに置き換えてください。Aerosophiaは正確な3D測定値を自動的に生成し、在庫の精度を向上させ、時間とコストを削減します。
  • クレーン、コンベア、バースのリモート検査:足場やロープへのアクセス、運用上のダウンタイムなしに、重要なターミナル資産を検査できます。ドローンはクレーン、コンベヤーベルト、寝台構造の詳細な画像を撮影し、AIは摩耗、腐食、構造上の異常を自動的に検出します。
  • ターミナル監視のすべてのニーズに対応する1つのプラットフォーム:境界セキュリティから温度監視、資産検査、インベントリまで、すべてのデータ、アラート、レポートは単一のAerosophiaプラットフォームを介して送信され、既存の運用ワークフローや報告システムにシームレスに統合されます。

主要な機能