なぜでしょうか 要求の厳しい暖房用途向けのSCR電力制御。。
Thyro‑PXは、需要の高い産業用暖房用の精密なモジュール式SCR電力制御を提供します。単相、二相、三相負荷で最大1000Vの電圧と5000Aまでの電流をサポートします。高度な点火モード、柔軟なインターフェース、優れた精度により、再現性のあるパフォーマンス、効率的なエネルギー使用、最新の自動化システムへのシームレスな統合を保証します。
Thyro‑PXは、需要の高い産業用暖房用の精密なモジュール式SCR電力制御を提供します。単相、二相、三相負荷で最大1000Vの電圧と5000Aまでの電流をサポートします。高度な点火モード、柔軟なインターフェース、優れた精度により、再現性のあるパフォーマンス、効率的なエネルギー使用、最新の自動化システムへのシームレスな統合を保証します。

Thyro-PX Anybus モジュールをプロフィネットに使用しています

最大1000V/5000Aまでの利用可能な電力クラスの範囲

リアルタイムのパフォーマンス監視とデータ分析。問題を迅速に解決するためのリモート診断。
フロート、コンテナ、特殊ガラスの製造に正確で効率的な加熱制御を提供し、安定した電力供給、エネルギー使用量の削減、製品品質の向上により、炉、ブリキ浴、焼きなましプロセスを最適化します