なぜでしょうか 溶融ガラスの正確な温度測定。
Impac IS 50-LO/GLシリーズは、高温製造プロセスにおける溶融ガラスとガラス表面の正確な非接触温度測定を提供します。正確な温度データは、メーカーがプロセス制御を改善し、製品品質を維持し、エネルギー使用を最適化し、安定した効率的な生産をサポートするのに役立ちます。

Impac IS 50-LO/GLシリーズは、高温製造プロセスにおける溶融ガラスとガラス表面の正確な非接触温度測定を提供します。正確な温度データは、メーカーがプロセス制御を改善し、製品品質を維持し、エネルギー使用を最適化し、安定した効率的な生産をサポートするのに役立ちます。


材料に触れることなく溶融ガラスの温度を正確に測定し、安全で信頼性の高い監視をサポートします

継続的な温度データを提供して、プロセスの可視性と運用管理を向上させます。

溶融ガラスやプロセス温度の上昇など、要求の厳しい産業環境向けに設計されています。
ある化学メーカーは、高温プロセスの監視にIS 50-LO/GLシリーズを導入しました。信頼性の高い温度測定により、運用意識が向上し、安定した生産条件がサポートされました。