Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Glass temperature measurement for precision process control 搭載 ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Advanced Energyは、お客様がアプリケーションのエネルギー効率を高め、効率的なエネルギーソリューションを通じて二酸化炭素排出量を削減し、全体的な消費電力を最適化するのに役立ちます。Advanced Energyの包括的なハードウェア製品(電源、制御、測定ソリューション)には、製造プロセスを最適化するためのソフトウェアソリューション、予知保全、およびより高いレベルのプロセス制御ソフトウェアとの統合を含む対策も含まれています。

なぜでしょうか 精密なガラス温度測定。

Impac IN 6/78シリーズは、ガラス製造プロセスの正確な非接触温度測定を提供します。厳しい環境向けに設計されており、メーカーがプロセス制御を改善し、製品品質を維持し、エネルギー使用量を最適化し、信頼性の高い温度監視を通じて一貫した生産をサポートするのに役立ちます。

78年6月6日のアドバンストエナジーインパクト

利点

  • 信頼できる温度制御
    正確な温度測定は、オペレーターが最適なプロセス条件を維持し、製品の一貫性を維持するのに役立ちます。
  • 製品品質の向上
    信頼できる熱データは、プロセスのばらつきを減らし、一貫したガラス製造結果をサポートします。
  • プロセス効率の向上
    継続的な温度監視により、オペレーターは生産プロセスを最適化し、運用パフォーマンスを向上させることができます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

ガラスプロセスコントロール

あるガラスメーカーは、プロセス温度をリアルタイムで監視するためにIN 6/78シリーズを実装しました。正確な温度測定は、プロセス制御を改善し、製品品質をサポートし、安定した生産条件を維持するのに役立ちました。