Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

DPM Scan Pro - Mobile Barcode Scanner 搭載 Additive Marking

Additive Marking is your expert partner for full component and product traceability. END-2-END. Our software suite featuring vast decoding rates in barcode scanning with "DPM Scan Pro" , automated serialization of 2D codes to be labeled, laser-marked or even 3d-printed and one the most sophisticated platform to create, manage and share digital product passport.  Very API driven we eliminate data silos, automate workflows and ensure compliance. All modules are made for flexible, bespoke integration e.g. to interact with ERP and MES Systems. With 39+ years of combined Additive Manufacturing expertise, we also offer tailored consulting and training to unlock transparency, efficiency, and value across your digital supply chain.

なぜでしょうか 工業生産環境でのスマートバーコードスキャン。

DPM Scan Proは、正確でリアルタイムのコンポーネントトレーサビリティを必要とする製造環境の品質管理者、生産エンジニア、ロジスティクスの専門家向けに設計されています。
従来のバーコードスキャナーは、複雑な表面でのダイレクトパーツマーキング(DPM)に苦労することが多く、データギャップ、手作業によるミス、トレーサビリティワークフローの非効率性につながります。
DPM Scan Proは、モバイルデバイスでDPMコードをスキャンするために最適化された高性能のiOSおよびAndroidアプリを提供することでこれを解決します。ERP/MESシステムにシームレスに統合され、シリアル化された部品データ、デジタル製品パスポート、リアルタイムの追跡にすぐにアクセスできます。
顧客価値は、スキャンエラーの減少、ワークフロー効率の向上、シームレスなデータ統合、サプライチェーン全体にわたる製品トレーサビリティの強化によって測定されます。

ノートパソコンと電話の画面に表示される製品の詳細

利点

  • 正確で信頼性の高いDPMスキャン:難しい表面や環境に最適化されたDPM Scan Proは、標準のモバイルスマートフォンやタブレットを使用してダイレクトパーツマーキングを一貫して高精度にスキャンします。
  • シームレスなSystem Integration:このアプリは、APIを介してERP、MES、その他のトレーサビリティシステムと簡単に統合できるため、リアルタイムのデータフローが可能になり、手動のデータ入力エラーがなくなります。キーボードをエミュレートすることで、通常のバーコードスキャナーのように統合することもできます。
  • トレーサビリティとワークフロー効率の強化:部品のシリアル化、ステータス更新、デジタル製品パスポートへのアクセスをサポートし、運用の合理化、コンプライアンスの向上、完全なエンドツーエンドのトレーサビリティを実現します。スキャンするだけで、ユーザーはVerified-by-GS1などの外部サービスを呼び出すことができます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

製造現場レベルでのコンポーネント追跡の合理化

自動車、航空宇宙、電子機器の多くの製造環境では、永続的な識別とトレーサビリティを確保するために、DPMを使用してコンポーネントに直接マークが付けられています。これらのマーキングは、特に照明が不十分な場合や表面が粗い場合は、標準のバーコードリーダーを使用してスキャンするのが非常に難しいことで有名です。