Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Advanced Print Marks - DMC & QR for NX 搭載 Additive Marking

Additive Marking は、コンポーネントと製品の完全なトレーサビリティを実現するエキスパートパートナーです。エンドツーエンド。当社のソフトウェアスイートは、「DPM Scan Pro」によるバーコードスキャンの驚異的なデコード速度、ラベル付け、レーザーマーキング、さらには3D印刷用の2Dコードの自動シリアル化を特徴とし、デジタル製品パスポートを作成、管理、共有するための最も洗練されたプラットフォームの1つです。非常にAPI主導型で、データサイロを排除し、ワークフローを自動化し、コンプライアンスを確保します。すべてのモジュールは、ERPやMESシステムとの連携など、柔軟でオーダーメイドの統合ができるように作られています。39年以上にわたるアディティブマニュファクチャリングの専門知識を活かして、デジタルサプライチェーン全体の透明性、効率性、価値を引き出すために、カスタマイズされたコンサルティングとtraining も提供しています。

なぜでしょうか Advanced Print Marks - DMC & QR for NX。

このソリューションは、アディティブワークフローで信頼性の高い自動部品シリアル化を必要とするシーメンスNXを使用するメーカーに役立ちます。機械で読み取り可能なダイレクトパーツマーキングを手動で作成または統合するという課題を解決します。NX内でDMCとQRコードをシームレスに生成することで、トレーサブルで生産準備が整ったコンポーネントを保証します。顧客価値は、手作業の削減、エラー率の低減、エンドツーエンドの生産効率の向上によって測定されます。

高度な印刷マークソフトウェアインターフェイス

利点

  • シームレスなNX統合
    DMCとQRコードをシーメンスNXで直接生成し、完全な接続性を備えているため、サポートされているすべてのマシンのプロセッサの生成とビルドをサポートし、完全に統一されたアディティブマニュファクチャリングワークフローを実現します。
  • 信頼できるトレーサビリティ
    各印刷部品に機械で読み取り可能な固有の識別子が付けられるようにし、堅牢なシリアル化とエンドツーエンドの生産追跡をサポートします。
  • 手作業の削減
    コードの作成と配置を自動化し、手動のモデリングステップを最小限に抑え、エラーのリスクを軽減し、量産準備をスピードアップします。
  • 生産準備が整った品質
    添加部品に一貫して読みやすいように設計された、最適化された印刷可能なマーキングを作成し、品質保証とプロセスの信頼性を向上させます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

シリアル化され追跡可能な3Dプリントされた装具

完全なトレーサビリティのために、3Dプリントされた装具に独自のDMCまたはQRコードを生成します。テンプレート、データソース、ルールを使用してシリアル化を自動化し、手作業によるラベル付けが不要になり、各デバイスが本番環境で使用可能になり、ライフサイクルを通じて簡単に追跡できるようになります。