Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

GridBit Street Lighting Management 搭載 ADD Bulgaria

ADD Bulgaria gariaは、従来の受動的なエネルギーインフラをインテリジェントなデータ駆動型システムに変換することにより、デジタル変革を支援しています。一元化されたソフトウェアとスマートフィールドデバイスで構成される当社のGridBITプラットフォームは、低電圧ネットワークと街路照明のリアルタイムの可視性、制御、分析を可能にします。

なぜでしょうか 事後対応型からデータ主導型の街路照明運用へ。

GridBIT SLMSは、自治体や街路照明事業者が視界の制限や非効率的なメンテナンス、運用コストの上昇を克服するのに役立ちます。このプラットフォームは、一元化されたソフトウェアとインテリジェントなフィールドデバイスを組み合わせることで、リアルタイムの監視、リモートコントロール、自動運用、データ主導の意思決定を可能にします。最終的に、GridBIT SLMSは、オペレーターが不必要な現場訪問を減らし、障害対応を迅速化し、エネルギー使用を最適化するのに役立ちます。

利点

  • 運用労力の軽減-スケジュールの自動化、リモート制御、一元管理により、現場での日常的な介入や手動操作が減ります。
  • 問題の迅速な検出と解決-リアルタイムの測定、アラーム、履歴データにより、メンテナンスチームは人員を派遣する前に異常を特定し、問題を調査することができます。
  • 既存のインフラを置き換えることなく近代化しましょう-オープンインターフェースと柔軟なフィールドデバイスにより、自治体や事業者は既存の照明キャビネットをデジタル化し、時間の経過とともに追加の機器を統合することができます。

主要な機能

Case Study

廃墟のある夜の都市公園

プロブディフ市がどのように運営を最適化したか

GridBIT SLMSを使用すると、プロブディフはリアルタイムのデータと自動アラームを通じて街灯をリモートで監視および制御できるため、応答時間と現場への訪問を減らすことができます。

実環境アプリケーション

Select...
夜の古代の円形劇場

街路照明事業のデジタル化

GridBit Street Lighting Management により、自治体やインフラ事業者は、道路、道路、公共エリア、港湾、キャンパスの照明を監視および制御できます。リアルタイムのデータ、アラーム、スケジュール、リモートコントロールにより、可視性、メンテナンス、エネルギー効率が向上します。