Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Actility LoRaWAN connectivity 搭載 Actility

Actility yは、LoRaWAN® テクノロジーの共同発明者であり、LoRaAlliance 創設メンバーであり、モノのインターネット(IoT)向けの長距離広域ネットワーク(LoRaWAN)の世界的リーダーです。Actility yは産業用グレードの接続ソリューションを提供し、IoTデバイス間の効率的で信頼性の高い通信を可能にします。Actilityの技術により、デバイスは最小限の電力消費で長距離にわたってデータを送信できるため、資産追跡などのさまざまなアプリケーションに最適です。<br/>Actilityの子会社であるAbeeway は、Atexゾーンを含む屋内と屋外で、物体、人、動物を追跡するための位置情報ソリューションに焦点を当てています。

なぜでしょうか Actility: LoRaWANコネクティビティ。

プライベートLoRaWANの実装に専念しているThingPark Enterpriseは、Abeewayトラッカーなどのセンサーをアプリケーションにワイヤレスで接続します。ハードウェアに依存しないゲートウェイ管理と、O&M機能の完全なセットと、主要なIoTデータおよびアプリケーションプラットフォームへのすぐに使用できるコネクタを提供します。SaaSプラットフォーム(ヨーロッパ、アメリカ、アジア太平洋)またはセルフホスト展開(オンプレミスまたはクラウド)のいずれかで柔軟な展開オプションを選択してください。

利点

  • 安全です
  • スケーラブルです
  • 柔軟な導入(SaaS、OCP、プライベートクラウド)
  • ネットワーク計画および監視ツール
  • 高度な機能(フータ、ローミング、第3世代ADR、リレー、..)

主要な機能