Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Abeeway Robust Manageable Beacon 搭載 Actility

Actility yは、LoRaWAN® テクノロジーの共同発明者であり、LoRaAlliance 創設メンバーであり、モノのインターネット(IoT)向けの長距離広域ネットワーク(LoRaWAN)の世界的リーダーです。Actility yは産業用グレードの接続ソリューションを提供し、IoTデバイス間の効率的で信頼性の高い通信を可能にします。Actilityの技術により、デバイスは最小限の電力消費で長距離にわたってデータを送信できるため、資産追跡などのさまざまなアプリケーションに最適です。<br/>Actilityの子会社であるAbeeway は、Atexゾーンを含む屋内と屋外で、物体、人、動物を追跡するための位置情報ソリューションに焦点を当てています。

なぜでしょうか LoRaWANの管理可能なビーコン — IP68/IK08ケース。

この革新的で堅牢なビーコンは、Abeewayモバイルアプリを使用してBLEで設定でき、任意のLoRaWANネットワークを使用して無線で管理できるため、監視(バッテリーレベルなど)と構成を一元化できます。本質的に安全な設計は、ガスと粉塵の両方のリスクを含む、IECEx/ATExゾーン0の厳しい要件を満たしています。Bluetooth® 5.0規格のサポートにより、ビーコンはすべての一般的なスマートフォンやタブレットと互換性があります。

アベウェイ (3)

利点

  • エディストーン /iBeacon /アルトビーコン /Quuppa・ビーコンのサポート
  • 防水エンクロージャー(IP68); 耐衝撃性(IK08)
  • 温度とバッテリーレベルの監視
  • LoRaWAN® クラスAラジオ

主要な機能

リソースと関連製品の詳細