Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Abeeway Compact Tracker 搭載 Actility

Actility yは、LoRaWAN® テクノロジーの共同発明者であり、LoRaAlliance 創設メンバーであり、モノのインターネット(IoT)向けの長距離広域ネットワーク(LoRaWAN)の世界的リーダーです。Actility yは産業用グレードの接続ソリューションを提供し、IoTデバイス間の効率的で信頼性の高い通信を可能にします。Actilityの技術により、デバイスは最小限の電力消費で長距離にわたってデータを送信できるため、資産追跡などのさまざまなアプリケーションに最適です。<br/>Actilityの子会社であるAbeeway は、Atexゾーンを含む屋内と屋外で、物体、人、動物を追跡するための位置情報ソリューションに焦点を当てています。

なぜでしょうか Abeeway ロラワンコンパクトトラッカー。

Abeeway Compact Tracker は、屋外と屋内のジオロケーションをサポートするマルチテクノロジートラッカー(GNSS、LP-GPS、Wi-Fiスニファー、BLE)です。また、加速度計も組み込まれています。コンパクトで頑丈なフォームファクターは、過酷な環境に耐え、どのような環境でもシームレスな資産追跡、監視、労働力の安全と管理を可能にします。

アベウェイ (1)

利点

  • 使用状況を最適化するための動きに基づくアクティビティ監視
  • サプライチェーンと生産、配送、在庫追跡の最適化
  • ジオフェンシング:特定のエリアを出たり入ったりするときにゾーンアラートを受信します
  • 盗難防止:引っ越しの際の通知、定期的な更新、またはオンデマンドでの通知
  • 開始位置と停止位置の追跡

主要な機能

リソースと関連製品の詳細