Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Abeeway Combo (LTE-M, Nb-Iot, Lorawan) Tracking device 搭載 Actility

Actility yは、LoRaWAN® テクノロジーの共同発明者であり、LoRaAlliance 創設メンバーであり、モノのインターネット(IoT)向けの長距離広域ネットワーク(LoRaWAN)の世界的リーダーです。Actility yは産業用グレードの接続ソリューションを提供し、IoTデバイス間の効率的で信頼性の高い通信を可能にします。Actilityの技術により、デバイスは最小限の電力消費で長距離にわたってデータを送信できるため、資産追跡などのさまざまなアプリケーションに最適です。
Actilityの子会社であるAbeeway は、Atexゾーンを含む屋内と屋外で、物体、人、動物を追跡するための位置情報ソリューションに焦点を当てています。

なぜでしょうか コンボトラッカー (LTE-M、NB-IoT) と LoRaWAN®。

堅牢なフォームファクター(IK08、IP68)を備えたAbeeway コンボコンパクトトラッカーは、センサーが組み込まれた非常に用途の広いマルチモードのセルラー(LTE-M、NB-IoT)およびLoRaWAN® トラッカーです。加速度計、マルチコンステレーションGNSS、低電力GPS、Wi-Fiスニファー、BLE、LoRa® TDoAジオロケーションテクノロジーを組み合わせて、正確な屋内と屋外のジオロケーションをサポートします。

コンボトラッカーです

利点

  • ジオフェンシング
  • モーショントラッキングの開始/終了
  • トラッカー周辺のBLE検出
  • Quuppaインテリジェントロケーションに対応(Quuppaのインフラが必要)
  • 屋内/屋外のシームレスな追跡

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件

LTE-Mおよび/またはNB-IoTおよび/またはロラワン接続