all
なぜでしょうか PDL。
Process Device Library は、業界を超えたPLCライブラリです。暖房、換気、空調(HVAC)、プロセス産業、ライフサイエンス、食品などの分野の自動化およびプロセス制御システムの設定に使用されます。
PDLは、S7-1500とET200 SPコントローラーを搭載したTIA Portal 用に開発されました。同封のステップ7ライブラリには、プロセス産業とビルディングオートメーションのすべてのI&C機能が含まれています。エネルギー技術システムへの接続も統合されています。コア機能は、S7プログラムコードからコンポーネントを自動的に視覚化することです。将来のビジョンのように聞こえるものは、スイスとドイツの自動化専門家によってすでに開発されています。新しいProcess Device Library は、標準化された「ルックアンドフィール」を保証するだけでなく、HMIおよびSCADAソリューションの自動生成もサポートします。
利点
- ユーザーエクスペリエンス、エンジニアリング効率、業界全般、エンジニアリングしやすい
- 機能、メンテナンスと試運転、標準化されたデバイス、インダストリー4.0対応
主要な機能
all