なぜでしょうか SIMATIC PCS 7 とPCSネオ-フルサービスパートナー。
シーメンス・ライトテクニックを効率的に運営し、未来に安全な設計をしたいのですか?SIMATIC PCS 7およびPCS neoのフルサービス担当者として、このサービスは、最初のコンサルティング、計画、実現、およびメンテナンスとサポートから提供されています。つまり、プロセスの品質、Compliance、および最大限の設備可用性を、すべて1つの手から保証します。

シーメンス・ライトテクニックを効率的に運営し、未来に安全な設計をしたいのですか?SIMATIC PCS 7およびPCS neoのフルサービス担当者として、このサービスは、最初のコンサルティング、計画、実現、およびメンテナンスとサポートから提供されています。つまり、プロセスの品質、Compliance、および最大限の設備可用性を、すべて1つの手から保証します。


フィールド (レベル0) からDMZ (レベル3.5) までのコンサルティング (コンセプト立案、基本エンジニアリング)、設計 (詳細エンジニアリング、負荷設定) は、安全で効率的な自動化のために、すべての段階でお客様を支援します。

グリーンフィールドまたはBrownfield どちらでも、プロジェクトテーブルでの契約が保証されます。ドイツには100を超えるビジネスユニットがあり、各地域の担当チームが、ページとセキュリティの品質、期限、効率をワンハンドで担当しています。

シーメンス・ライトテクニックの可用性:SIMATIC PCS 7およびPCS neoのメンテナンス、アップデート、迅速なサポートを保証します。プロアクティブなエラー対策、リモート診断、専門家によるサービスにより、設備のパフォーマンスと安全性を最大限に高めています。

SIMATIC PCS 7システムのSIMATIC PCSネオレディネス分析-GMPドキュメンテーション、検証、および脆弱性テスト-サイバーセキュリティシステムとセキュリティ分析-仮想システムインフラストラクチャ