Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Digital engineering and R&D 搭載 Accenture

Accenture は、デジタル、クラウド、セキュリティの分野でトップクラスの実績を持つグローバルな専門サービス会社です。40を超える業界にわたる比類のない経験と専門スキルを組み合わせて、ストラテジー・アンド・コンサルティング、テクノロジー・アンド・オペレーションズ・サービス、Accenture ソングを提供しています。これらはすべて、世界最大のアドバンストテクノロジーセンターとインテリジェント・オペレーション・センターのネットワークpowered by しています。私たちの71万人の従業員は、テクノロジーと人間の創意工夫という約束を毎日実現し、120か国以上のクライアントにサービスを提供しています。Siemens Xcelerator・パートナーにお問い合わせください

なぜでしょうか より迅速な研究開発による持続可能なエンジニアリング。

-エンジニアリングデータサービス:お客様のエンジニアリングデータと製品データをデジタル化し、すべてのデータソースを統合し、新しいデータガバナンスを実装し、洞察の管理を支援します。
-フルバリューのデジタルツインとスレッド:フルバリューのデジタルツインを構築し、それをAIと組み合わせて、次世代のアルゴリズム主導の研究開発、エンジニアリング、PLMを実現するお手伝いをします。

利点

  • 研究開発のスピードアップに役立ちます
  • プロトタイピングとテスト時間を5〜70%削減
  • 全体的な市場投入までの時間を20〜40%短縮します
  • 研究開発費の15〜30%の削減
  • 材料費の5-15%削減

リソースと関連製品の詳細

必要条件

なし