Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

3D Data Manager by RIIICO 搭載 RIIICO

RIIICO は、スキャンデータを活気のあるデジタルツインに変換して、ユーザーがすべてのオブジェクトをドラッグアンドドロップできるようにして、産業メタバースの氷を打ち砕きます!それはどのように機能しますか?RIIICO AIは、各オブジェクトを個別に検出、抽出、美化、変換します。小さな供給カートから重い建物のインフラまで、RIIICO ではあらゆる点群データをお気に入りの3Dツールですぐに使えるようにレンダリングします。このように、RIIICO は完全な製造シミュレーションへのギャップを埋め、CADモデリングのコストと長いリードタイムを大幅に削減します。

なぜでしょうか AIで3Dプランニングのワークフローを強化しましょう 。

RIIICOの3Dデータマネージャーは、オーダーメイドの3D環境への入り口です。ユーザーはリアリティデータからシーンをキュレートし、個々のユースケースに基づいてエクスポートすることができます。3Dデータマネージャーは柔軟性がすべてです。データは、さまざまなサイズとエクスポート形式の通常のCADデータとして提供され、すべてブラウザからアクセスできます。確立されたSiemens Tecnomatix ワークフローとシームレスに統合されます。
より良いシミュレーションプロジェクトを実行しています。
スピードを出して。

利点

  • 3Dデータのモデリング時間を最大 80% 短縮します
  • CAD互換のリアリティデータでシミュレーションモデルを充実させてください
  • シミュレーションプロジェクトをよりスムーズに実行してください
  • より迅速なロボットプログラミングを可能にします
  • 計画の繰り返しを減らします

主要な機能

リソースと関連製品の詳細